Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32008X - NTN

4T-32008X

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
C - Ancho del anillo exterior14,5 mm
T - Ancho total19 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga15 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,272 kg
Referencia ISO355T3CD040
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica55,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga8 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial0.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.58
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI46 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI45,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE62,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE65 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima4,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image