Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32036XE1 - NTN

4T-32036XE1

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior64 mm
C - Ancho del anillo exterior48 mm
T - Ancho total64 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior231,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga59,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso14,5 kg
Referencia ISO355T3FD180
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica645 kN
C0 - Capacidad de carga estática1170 kN
Cu - Carga límite de fatiga111,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.42
Y0- Coeficiente carga estática axial0.78
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.42
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI199 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI194 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE247 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE268 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE267 mm
Ca - Distancia mínima10 mm
Cb - Distancia mínima16 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image