• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32205 - NTN

4T-32205

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
C - Ancho del anillo exterior16 mm
T - Ancho total19,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior38,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga13,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,187 kg
Referencia ISO355T2CD025
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica46,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática47 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial0.88
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI31 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI30,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE43 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE46,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE48 mm
Ca - Distancia mínima2 mm
Cb - Distancia mínima4 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image