Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 52 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 18 mm C - Ancho del anillo exterior 15 mm T - Ancho total 19,25 mm a - Punto de aplicación de la carga 16 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Peso 0,189 kg Referencia ISO355 T2CD025
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 38 kN C0 - Capacidad de carga estática 42 kN Cu - Carga límite de fatiga 5,1 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.58 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.57 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.03 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 9400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 7100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 30,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 30 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 46,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 49 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors