• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32308C - NTN

4T-32308C

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
C - Ancho del anillo exterior27 mm
T - Ancho total35,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior66,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga27,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso1,1 kg
Referencia ISO355T5FD040
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Cu - Carga límite de fatiga17,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.55
Y0- Coeficiente carga estática axial0.6
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.1
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI48 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI50 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE81,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE84 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima8 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image