Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 80 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm C - Ancho del anillo exterior 19 mm T - Ancho total 24 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 65,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 17,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Peso 0,44 kg Referencia ISO355 T2CE050
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 77,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 103 kN Cu - Carga límite de fatiga 12,6 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.32 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.04 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.9 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 56 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 55,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 72 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 74,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 76 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors