Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-33208 - NTN

4T-33208

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
C - Ancho del anillo exterior25 mm
T - Ancho total32 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior60 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso0,738 kg
Referencia ISO355T2DE040
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica115 kN
C0 - Capacidad de carga estática132 kN
Cu - Carga límite de fatiga16,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.36
Y0- Coeficiente carga estática axial0.92
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.68
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI47 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI48,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE71,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE76 mm
Ca - Distancia mínima5 mm
Cb - Distancia mínima7 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0635 376 023ZF0735 300 509ZF0735 371 749ZF0750 118 511Volvo1652127Volvo184679Iveco1903646Iveco1905261Scania284843Volvo3094303Iveco8582739

Industry Calcul Factors

Calcul factors image