Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 85 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 32 mm C - Ancho del anillo exterior 25 mm T - Ancho total 32 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 65,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 22 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,795 kg Referencia ISO355 T3DE045
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 119 kN C0 - Capacidad de carga estática 141 kN Cu - Carga límite de fatiga 17,2 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.39 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.86 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.56 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 52 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 53,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 72 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 76,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 81 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 7 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors