• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-3579/3525 - NTN

4T-3579/3525

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior42,862 mm
D - Diámetro exterior87,312 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30,886 mm
C - Ancho del anillo exterior23,812 mm
T - Ancho total30,162 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga20,162 mm
Peso0,807 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104 kN
C0 - Capacidad de carga estática117 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,3 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial1.08
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.96
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI49,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI56 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE75 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE81 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image