Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 177,8 mm D - Diámetro exterior 227,012 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30,162 mm C - Ancho del anillo exterior 23,02 mm T - Ancho total 30,162 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 205 mm a - Punto de aplicación de la carga 42,962 mm Peso 2,91 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 201 kN C0 - Capacidad de carga estática 415 kN Cu - Carga límite de fatiga 40,9 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.44 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.75 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.36 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 186 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 188 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 214 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 221 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors