Cubeta
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 112,712 mm |
| C - Ancho del anillo exterior | 23,812 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| A2 - Coeficiente de material | 1 |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 101 mm |
| Db min - Diámetro mini apoyo AE | 106 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 0,8 mm |