• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-395A/394A - NTN

4T-395A/394A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior66,675 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21,996 mm
C - Ancho del anillo exterior18,824 mm
T - Ancho total22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior87 mm
a - Punto de aplicación de la carga21,3 mm
Peso0,803 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica99,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática120 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,6 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial0.82
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.49
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI73 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE104 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined