Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-418/414 - NTN

4T-418/414

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior38,1 mm
D - Diámetro exterior88,5 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29,083 mm
C - Ancho del anillo exterior22,225 mm
T - Ancho total26,988 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior59,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga17,888 mm
Peso0,843 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica106 kN
C0 - Capacidad de carga estática107 kN
Cu - Carga límite de fatiga13 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial1.25
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.28
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI44,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI51 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE77 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE80 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image