• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-469 - NTN

4T-469

Cono montado, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior57,15 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29,317 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior79,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica127 kN
C0 - Capacidad de carga estática148 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.34
Y0- Coeficiente carga estática axial0.98
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.79
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI63 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI70 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image