Cono montado, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 29,007 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 93 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 142 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 177 kN |
| A2 - Coeficiente de material | 1 |
| e - Coeficiente | 0.38 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.86 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.56 |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 77 mm |
| db min - Diámeto mini apoyo AI | 80 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
Industry Calcul Factors