Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 63,5 mm D - Diámetro exterior 123,825 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 36,678 mm C - Ancho del anillo exterior 30,162 mm T - Ancho total 38,1 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 92,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 28,7 mm Peso 2,01 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 175 kN C0 - Capacidad de carga estática 216 kN Cu - Carga límite de fatiga 26,3 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.35 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.95 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.73 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4100 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 72 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 78 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 109 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 116 mm ra max - Radio máximo de conexión 3,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 3,3 mm
Industry Calcul Factors