Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-598A - NTN

4T-598A

Cono montado, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior92,075 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,322 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior121,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica199 kN
C0 - Capacidad de carga estática279 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.75
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.36
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI101 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI113 mm
ra max - Radio máximo de conexión6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image