Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-665/653 - NTN

4T-665/653

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85,725 mm
D - Diámetro exterior146,05 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41,275 mm
C - Ancho del anillo exterior31,75 mm
T - Ancho total41,275 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior114,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga33,275 mm
Peso2,65 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica228 kN
C0 - Capacidad de carga estática295 kN
Cu - Carga límite de fatiga34,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.41
Y0- Coeficiente carga estática axial0.81
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.47
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI95 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI102 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE139 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image