Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-A4050/A4138 - NTN

4T-A4050/A4138

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12,7 mm
D - Diámetro exterior34,988 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10,988 mm
C - Ancho del anillo exterior8,73 mm
T - Ancho total10,998 mm
a - Punto de aplicación de la carga8,498 mm
Peso0,053 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,41 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.45
Y0- Coeficiente carga estática axial0.73
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.32
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI17 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI18,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE29 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE32 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,3 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image