Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-A6157 - NTN

4T-A6157

Cubeta

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior39,992 mm
C - Ancho del anillo exterior9,525 mm
undefined
PRESTACIONES
A2 - Coeficiente de material1
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE34 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE37 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image