• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-H917840/H917810 - NTN

4T-H917840/H917810

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior76,2 mm
D - Diámetro exterior180,975 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior53,183 mm
C - Ancho del anillo exterior35,72 mm
T - Ancho total53,975 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior132,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga54,475 mm
Peso6,57 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica325 kN
C0 - Capacidad de carga estática415 kN
Cu - Carga límite de fatiga46,8 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.73
Y0- Coeficiente carga estática axial0.45
Y2 - Coeficiente carga axial superior0.82
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI100 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI110 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE152 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE170 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image