Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-HH228340/HH228310 - NTN

4T-HH228340/HH228310

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120,65 mm
D - Diámetro exterior254 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior82,55 mm
C - Ancho del anillo exterior61,912 mm
T - Ancho total77,788 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior185,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga54,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión9,7 mm
r1s - Radio mínimo de conexión6,4 mm
Peso18,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica820 kN
C0 - Capacidad de carga estática1070 kN
Cu - Carga límite de fatiga108 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.32
Y0- Coeficiente carga estática axial1.03
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.87
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI142 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI158 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE223 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE234 mm
ra max - Radio máximo de conexión9,7 mm
r1a - Radio máximo de conexión6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image