Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 120,65 mm D - Diámetro exterior 259,974 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 82,55 mm C - Ancho del anillo exterior 61,912 mm T - Ancho total 77,788 mm a - Punto de aplicación de la carga 54,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 9,7 mm r1s - Radio mínimo de conexión 4 mm Peso 19,42 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 820 kN C0 - Capacidad de carga estática 1070 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.32 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.03 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.87 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 142 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 158 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 234 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 223 mm ra max - Radio máximo de conexión 9,7 mm r1a - Radio máximo de conexión 6,4 mm
Industry Calcul Factors