• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-HM218248 - NTN

4T-HM218248

Cono montado, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior117,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica252 kN
C0 - Capacidad de carga estática340 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial0.99
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.8
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI99 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI112 mm
ra max - Radio máximo de conexión7 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image