Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-HM807049/HM807010 - NTN

4T-HM807049/HM807010

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior53,975 mm
D - Diámetro exterior104,775 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,512 mm
C - Ancho del anillo exterior28,575 mm
T - Ancho total36,512 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior81,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga29,112 mm
Peso1,41 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica153 kN
C0 - Capacidad de carga estática189 kN
Cu - Carga límite de fatiga23 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.49
Y0- Coeficiente carga estática axial0.68
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.23
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI63 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE89 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE100 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image