Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-HM813844/HM813810 - NTN

4T-HM813844/HM813810

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior66,675 mm
D - Diámetro exterior127 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36,512 mm
C - Ancho del anillo exterior26,988 mm
T - Ancho total36,512 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior100 mm
a - Punto de aplicación de la carga32,812 mm
Peso2,03 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica181 kN
C0 - Capacidad de carga estática228 kN
Cu - Carga límite de fatiga27,8 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.5
Y0- Coeficiente carga estática axial0.66
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI78 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI85 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE121 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image