Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 190 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 46,038 mm C - Ancho del anillo exterior 31,75 mm T - Ancho total 50,8 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 145,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 3,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 3,3 mm Peso 6,32 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 310 kN C0 - Capacidad de carga estática 365 kN Cu - Carga límite de fatiga 40,1 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.87 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.38 Y2 - Coeficiente carga axial superior 0.69 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 112 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 120 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 162 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 179 mm ra max - Radio máximo de conexión 3,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 3,3 mm
Industry Calcul Factors