Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
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
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| D - Diámetro exterior | 180 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 46 mm |
| C - Ancho del anillo exterior | 38 mm |
| T - Ancho total | 47 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 145,5 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 41 mm |
| Peso | 4,61 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 340 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 480 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 52,4 kN |
| A2 - Coeficiente de material | 1 |
| e - Coeficiente | 0.41 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.81 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.48 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2600 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 1900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 122 mm |
| db min - Diámeto mini apoyo AI | 127 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 162 mm |
| Db min - Diámetro mini apoyo AE | 172 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 3 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors