• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JLM704610PK - NTN

4T-JLM704610PK

Cubeta

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior84 mm
C - Ancho del anillo exterior17,5 mm
Peso0,16 kg
undefined
PRESTACIONES
A2 - Coeficiente de material1
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE76 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE80 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image