Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JM720249/JM720210 - NTN

4T-JM720249/JM720210

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior155 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
C - Ancho del anillo exterior28 mm
T - Ancho total36 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior129 mm
a - Punto de aplicación de la carga36,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso2,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica213 kN
C0 - Capacidad de carga estática310 kN
Cu - Carga límite de fatiga35,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.47
Y0- Coeficiente carga estática axial0.7
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.27
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI109 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI115 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE140 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE149 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image