Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 180 mm D - Diámetro exterior 250 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 45 mm C - Ancho del anillo exterior 37 mm T - Ancho total 47 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 219 mm Peso 6,74 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 410 kN C0 - Capacidad de carga estática 710 kN Cu - Carga límite de fatiga 68,8 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.48 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.69 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.25 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 190 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 196 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 232 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 243 mm ra max - Radio máximo de conexión 3 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors