Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JM738249/JM738210PK - NTN

4T-JM738249/JM738210PK

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior44 mm
C - Ancho del anillo exterior36,5 mm
T - Ancho total46 mm
a - Punto de aplicación de la carga56,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso6,84 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica405 kN
C0 - Capacidad de carga estática720 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.48
Y0- Coeficiente carga estática axial0.69
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.26
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI200 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI206 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE252 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE242 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image