Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JM822049PK - NTN

4T-JM822049PK

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
Peso0,776 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica212 kN
C0 - Capacidad de carga estática315 kN
A2 - Coeficiente de material0
e - Coeficiente0.5
Y0- Coeficiente carga estática axial0.66
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.21
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI125 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI119 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image