Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 88,9 mm D - Diámetro exterior 123,825 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20,638 mm C - Ancho del anillo exterior 16,67 mm T - Ancho total 20,638 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 107 mm a - Punto de aplicación de la carga 21,338 mm Peso 0,737 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 89 kN C0 - Capacidad de carga estática 141 kN Cu - Carga límite de fatiga 16,9 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.33 Y0- Coeficiente carga estática axial 1 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.82 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 94 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 97 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 116 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 119 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors