• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-L68111 - NTN

4T-L68111

Cono montado, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior0 mm
D - Diámetro exterior59,974 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior0 mm
C - Ancho del anillo exterior11,938 mm
T - Ancho total15,875 mm
a - Punto de aplicación de la carga13,375 mm
rs - Radio mínimo de conexión0 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0 mm
Peso0,063 kg
undefined
PRESTACIONES
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0
Y0- Coeficiente carga estática axial0
Y2 - Coeficiente carga axial superior0
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE53 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE56 mm
ra max - Radio máximo de conexión0 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image