Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-LM29748/LM29710 - NTN

4T-LM29748/LM29710

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior38,1 mm
D - Diámetro exterior65,088 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18,288 mm
C - Ancho del anillo exterior13,97 mm
T - Ancho total18,034 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior52 mm
a - Punto de aplicación de la carga13,734 mm
Peso0,227 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48 kN
C0 - Capacidad de carga estática57 kN
Cu - Carga límite de fatiga7 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial0.99
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI42,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI49 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE59 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE62 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,94 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image