• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-M12649/M12610 - NTN

4T-M12649/M12610

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior21,43 mm
D - Diámetro exterior50,005 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18,288 mm
C - Ancho del anillo exterior13,97 mm
T - Ancho total17,526 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior34,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga11,126 mm
Peso0,169 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42 kN
C0 - Capacidad de carga estática39 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,75 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.28
Y0- Coeficiente carga estática axial1.19
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.16
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI25,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI29 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE44 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE46 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,3 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0009816305Toyota04421-35020Opel330021Opel330022Nissan40215-F1700Nissan40215-VL30AHyundai51703-44030Hyundai51703-4A000Isuzu8-94242-913-0Toyota90368-21001G.M.E., Bedford, Vauxhall94361801Porsche999 059 089 01MercedesA0009816305NissanD0215-F1700MitsubishiMB633087

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBedfordMIDIMIDI12/1988 => 07/1997--HyundaiH 100H 100 => --HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II_III => --HyundaiH100H100 => --HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1997 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--IsuzuCrosswindCrosswind => --IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MaxD-Max => --IsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996--IsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTFTF => --IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--JacREFINE M3REFINE M3 => --JacREFINE M4REFINE M4 => --JacREFINE M5 IREFINE M5 I => --JacREFINE M5 IIREFINE M5 II => --MGMGMG12/2001 => 11/2007--Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 08/1980--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 05/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE SCLASSE S I => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 => --MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--MitsubishiLL10/1988 => 04/2004--MitsubishiL200L20010/1986 => 11/2007--MitsubishiL200L200 I02/1990 => 02/2001--MitsubishiL200L200 II => --MitsubishiL300L30008/1979 => 02/2003--MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--NISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 06/1990--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 06/1990--NissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanNavaraNavara => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up01/1998 => 11/2005--NissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 12/1986--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--ToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995--ToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 06/1998--ToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux07/1978 => 07/2005--ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VauxhallBRAVABRAVA06/1996 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990--VauxhallMIDIMIDI05/1990 => 07/1997--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image