Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-T7FC045 - NTN

4T-T7FC045

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26,5 mm
C - Ancho del anillo exterior20 mm
T - Ancho total29 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior72,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso0,907 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica99,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Cu - Carga límite de fatiga13,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.87
Y0- Coeficiente carga estática axial0.38
Y2 - Coeficiente carga axial superior0.69
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI53,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI57 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE85 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image