Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 10 mm |
| D - Diámetro exterior | 24 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 11 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 24 mm |
| T - Altura de tope | 9 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Peso | 0,021 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 10 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 14 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 3,569 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 1,785 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,5 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 16 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 18 mm |