Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| D - Diámetro exterior | 60 mm |
| T - Altura de tope | 13 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Peso | 0,125 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 26,9 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 63 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 2,84 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 48 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 52 mm |