Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 85 mm |
| D - Diámetro exterior | 110 mm |
| T - Altura de tope | 19 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Peso | 0,444 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 46 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 150 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 6,8 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 95 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 100 mm |