Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51211 - NTN

51211

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
T - Altura de tope25 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,608 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica69,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático159 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga7,15 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE69 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
undefined