Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51213 - NTN

51213

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior100 mm
T - Altura de tope27 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,767 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica75 kN
C0a - Capacidad carga axial estático189 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga8,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE79 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI86 mm
undefined