Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 110 mm D - Diámetro exterior 160 mm T - Altura de tope 38 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Peso 2,46 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 153 kN C0a - Capacidad carga axial estático 450 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 17,5 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 130 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 140 mm