Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| D - Diámetro exterior | 52 mm |
| T - Altura de tope | 18 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Peso | 0,176 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 35,5 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 61,5 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 2,77 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 4600 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3200 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 36 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 41 mm |