Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 130 mm |
| D - Diámetro exterior | 225 mm |
| T - Altura de tope | 75 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Peso | 12,7 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 330 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 960 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 32,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 720 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 169 mm |
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 186 mm |