Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 100 mm T - Altura de tope 39 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Peso 1,43 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 130 kN C0a - Capacidad carga axial estático 242 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 10,9 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 67 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 78 mm