Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 10 mm |
| D - Diámetro exterior | 30 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 14,3 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 14,5 mm |
| α - Ángulo de contacto | 25 ° |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,051 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 7,15 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 3,9 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,23 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 22000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 17000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -25 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 14 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 0 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 26 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,6 mm |