Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

5202SC3 - NTN

5202SC3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga18,3 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,068 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,05 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,42 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE30 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm