Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, ranura y segmento de retención en diámetro exterior, deflector en los dos lados
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 40 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 17,5 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 24 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 34,9 mm a - Punto de aplicación de la carga 20,4 mm α - Ángulo de contacto 25 ° a min - Posición mini ranura 1,9 mm a max - Posición max ranura 2,06 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 38,1 mm b min - Ancho mini ranura 1,35 mm b max - Ancho max ranura 1,65 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,4 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 44,6 mm f - Grosor anillo de retención 1,07 mm Referencia del segmento de retención R 40 Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,085 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 14,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 9 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,59 kN f0 - Coeficiente 13.6 N ref - Velocidad térmica de referencia 13000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 14000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,142 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,858 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,03 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,015 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 21 mm da max - Diámetro max apoyo AI 24 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 36 mm Ca min - Posición mini segmento 2,92 mm Ca max - Posición max segmento 3,18 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,6 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 45,3 mm